Güç kontaklı geçmeli sekizli röleler, 3 enversör kontak, test düğmesi, ters gerilim diyodu, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 12 V DC
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek açma akımları için güç kontağı, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 12 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontak bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 48 V DC
Pasif geçiş köprüsü; röle veya solid-state röle yerine takılabilir, köprü terminal noktaları A1 ve 14
EN 61810-3 (tip A) uyarınca force-guided kontaklar bulunan emniyet rölesi, giriş gerilimi 24 V DC, çok katmanlı altın kontak, 2 N/O kontak ve 2 N/C kontak bulunan
Güç kontaklı geçmeli yüksek güçlü röle, 3 N/O kontağı, bobin gerilimi: 230 V AC
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: 120 ... 230 V AC/DC. Sigorta arıza belirtimi için LED bulunan.
Geçmeli minyatür güç rölesi, 800 A tepe değerlere kadar yüksek açma akımları için tungsten ön kontak bulunan, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 12 V DC
Güç kontaklı geçmeli yüksek güçlü röle, 3 N/O kontağı, bobin gerilimi: 110 V DC
DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, kontak anahtarlama tipi: 6 enversör kontak, çok katmanlı altın kontak. Devre, 5 N/O kontak/1 N/C kontak olarak tasarlanırsa, DIN EN 61810-3 uyarınca tip A gereklilikleri karşılanır.
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma