Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontak bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V AC
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Tek geçmeli köprü, uzunluk: 50 mm, renk: gri
Güç kontaklı geçmeli oktal röle, 3 enversör kontağı, test anahtarı, mekanik anahtar konumu göstergesi, bobin gerilimi: 220 V DC, 23 °C'de ön uyarmasız tepki gerilimi ≥ anma geriliminin 60 % ... 80 %'i (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Geçmeli güç rölesi, baz versiyon, Geçmeli bağlantı, 4 enversör kontak, durum göstergesi: LED (yeşil), Giriş gerilimi: 110 V DC
Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 5 V DC, çıkış: 24 - 253 V AC/2 A
Temel tasarımlı geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak bulunan, giriş gerilimi 24 V AC
Geçmeli minyatür röle, güç kontaklı, 2 enversör kontak, test butonu, mekanik anahtar konumu göstergesi, durum LED'i, ters gerilim diyodu, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi 110 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için çok katmanlı altın kontak bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 120 V AC
Tutucu, minyatür röle için
Röle tespit braketi, tel modeli, RIF-1 röle tabanına uygun, 16 mm yüksek sekizli minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma