OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Minyatür solid-state röle
2982100

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/5 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi
PCB'ye lehimlenebilir