Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-BPT- 24DC/21HC - Röle tabanı
2900254

Yüksek sürekli akımlar için Push-in bağlantılı 14 mm PLC taban klemensi, röle veya katı hal rölesi bulunmayan, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler