UC-TM 12 CUS
-
Klemens etiketleri
0824613
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 40, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 11,45 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UC-TM ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder