Röle tespit braketi, tel modeli, RIF-4 röle tabanına uygun
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: 12 ... 24 V AC/DC. Sigorta arıza belirtimi için LED bulunan.
Geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontağı bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 60 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için çok katmanlı altın kontak bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 48 V DC
Güç kontakları bulunan temel tasarımlı plug-in endüstriyel röle, 2 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite A1+, A2-, giriş gerilimi: 12 V DC
EN 61810-3 (tip A) uyarınca force-guided kontaklar bulunan emniyet rölesi, giriş gerilimi 24 V DC, çok katmanlı altın kontak, 3 N/O kontak ve 1 N/C kontak bulunan
Geçmeli minyatür röle, güç kontaklı, 1 enversör kontak, test butonu, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite: çift kutuplu, giriş gerilimi: 24 V DC
Güç kontakları ve ilave sert altın kaplama bulunan geçmeli endüstriyel röle, 4 enversör kontak, test düğmesi, durum LED'i, mekanik anahtarlama konumu göstergesi, bobin gerilimi: 120 V AC
Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontak bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 120 V AC
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma