Geçmeli taban, standart I/O modülleri için, farklı kontak sayılı, BN veya BNB markalama pinleri ile etiketlenebilir
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Güç kontakları bulunan temel tasarımlı plug-in endüstriyel röle, 4 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite A1+, A2-, giriş gerilimi: 220 V DC
Geçmeli endüstriyel röle, güç kontakları ile RT III-mühürlü, 4x enversör kontak, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite: polarize edilmemiş, giriş gerilimi: 24 V DC, ATEX/IECEx (bölge 2) ve Ex bölge sınıf I bölüm 2 uyarınca onaylanmış RIF-2.../EX tabanlarla bağlantılı olarak.
Solid-state röle, kontrol ve yük devrelerinde sinyal güçlendirme ve izolasyon için, SIM-AMS lehimlenebilir geçmeli tabanlara veya PCB bağlantısı ile doğrudan PCB'ye takılabilir, giriş: 4.25-32 V DC, çıkış: 1-350 V DC/1 A
Güç kontağı bulunan temel tasarımlı plug-in minyatür güç rölesi, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 115 V AC
Güç kontaklı geçmeli yüksek güçlü röle, özellikle yüksek DC yüklerini anahtarlamak için, 1 N/O kontak, söndürme mıknatısı, bobin gerilimi: 24 V DC
Güç kontakları ve ilave sert altın kaplama bulunan geçmeli endüstriyel röle, 4 enversör kontak, test düğmesi, durum LED'i, ters gerilim diyodu, mekanik anahtarlama konumu göstergesi, polarite: A1+, A2-, bobin gerilimi: 110 V DC
Temel tasarımlı geçmeli endüstriyel röle, güç kontakları bulunan, 4 enversör kontak, test anahtarı, durum LED'i, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite A1+, A2-, giriş gerilimi: 48 V DC
4 PDT kontaklı ve manüel başlatılmalı geçme endüstriyel röle, 220 V DC gerilim bobini ve 23°C'deki çalışma aralığı 0,6 ... 0,8 x UN
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma