OV-24DC/480AC/5
-
Yarı iletken röle
2982650
Solid-state röle, kontrol ve yük devrelerinde sinyal güçlendirme ve izolasyon için, SIM-AMS lehimlenebilir geçmeli tabanlara veya PCB bağlantısı ile doğrudan PCB'ye takılabilir, giriş: 4-32 V DC, çıkış: 12-530 V AC/ 5 A
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompak ölçüler
Yüksek anahtarlama frekanslarında bile aşınma olmaz
Elektromanyetik parazit yoktur
Kontrolü ve yük devreleri arasında 4 kV kadar yüksek test gerilimi
Elektrik yalıtımlı gövde
İletişim sekmesisiz - hareketli parçasız
350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A veya 480 V AC/5 A güç kapasitesi