PTU 35/4X6/6X2,5
-
Ortak potansiyelli klemens
3214080
Ortak potansiyelli klemens, Son uygulama için, bağlı iletkenler üzerindeki aşırı yük ve kısa devre koruması için geçerli olan güvenlik yönetmelikleri dikkate alınmalıdır., nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 105 A, 1.kat sol bağlantı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 1,5 mm2 - 50 mm2, Birinci kat bağlantısı, iç, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Son uygulama için, bağlı iletkenler üzerindeki aşırı yük ve kısa devre koruması için geçerli olan güvenlik yönetmelikleri dikkate alınmalıdır. |
Ürün tipi | Potansiyel dağıtıcı |
Ürün gamı | PTU |
Bağlantı sayısı | 11 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,06 W |
Servis Girişi | evet |
Kat başına bağlantı sayısı | 11 |
1.kat sol bağlantı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M6 |
Sıkma torku | 3,2 ... 3,7 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
İç silindirik gösterge | B9 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Kesit AWG | 14 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 1,5 mm² ... 50 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 14 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 1,5 mm² ... 10 mm² |
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Nominal akım | 105 A |
Maksimum yük akımı | 105 A (Bağlı bulunan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımından fazla olmamalıdır) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Birinci kat bağlantısı, iç | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 41 A |
Maksimum yük akımı | 41 A |
Nominal gerilim | 1000 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
1. Katman bağlantısı sağda | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 24 A |
Nominal gerilim | 1000 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Birinci kat bağlantısı, iç Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 1 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, tek telli [AWG] | 18 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1 mm² ... 6 mm² |
1. Katman bağlantısı sağda Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Genişlik | 16,3 mm |
Yükseklik | 110,4 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 48,8 mm |
NS 35/15'te derinlik | 56,3 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 35 mm² | 3 kA |
Kısa süreli dayanım akımı 50 mm² | 4,8 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 10 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 1.5 mm2/0.4 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
50 mm² / 9.5 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.5 mm2/0.3 kg |
6 mm2/1.4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm²/0,7 kg | |
4 mm²/0,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3214080 |
Ambalaj birimi | 20 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2219 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626167619 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,375 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 76,8 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kısa devre konnektörü 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kısa devre konnektörü 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kısa devre konnektörü 3033804
-
FBSR 2-8 - Geçmeli köprü 3033808
-
FBSR 3-8 - Geçmeli köprü 3001597
-
FBSR 4-8 - Geçmeli köprü 3000585
-
FBSR 5-8 - Geçmeli köprü 3033809
-
FBSR 10-8 - Geçmeli köprü 3001599
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - İndirici köprü 3030860
-
AGK 4-UT 35 - Ekleme klemensi 3047138
-
CEC 2,5 - Dolgu fişi 3062757
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Etiket şeridi 0827461
-
ZB 16 CUS - Etiket şeridi 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0827462
-
UC-TM 16 - Klemens etiketleri 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Klemens etiketleri 0824621
-
UCT-TM 16 - Klemens etiketleri 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Klemens etiketleri 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0827464
-
ZBF 16 CUS - Etiket şeridi yassı 0827465
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0824678
-
UCT-TMF 16 - Klemens etiketleri 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0829693
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PS-6 - Test fişi 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test fişi 3038736
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Test adaptörü 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Test adaptörü 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Test adaptörü 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Test adaptörü 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Test adaptörü 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Test adaptörü 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Test adaptörü 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Test adaptörü 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Test adaptörü 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Test adaptörü 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Test adaptörü 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Test adaptörü 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tornavida 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tornavida 1204520
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Sıkma anahtarı 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Sıkma anahtarı 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Sıkma anahtarı 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Sıkma anahtarı 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Sıkma anahtarı 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Sıkma anahtarı 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Sıkma anahtarı 1212041
-
CRIMPFOX-M - Sıkma anahtarı 1212072
Avantajlarınız
Terminal tabanı bina tesisatlarında ve makine inşaatı uygulamalarında kullanmak için idealdir
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018