PT 2X10/9X4 - Ortak potansiyelli klemens
3002369

Ortak potansiyelli klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, Hat kontağı, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, Yük kontağı, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler