Hibrit motor yol vericiler

Hibrit motor yol vericiler

Hibrit motor yol vericilerimiz, bir geleneksel ters kontaktör ve motor korumasını bir tek cihazla değiştirir. Hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. Üç fazlı asenkron motorların yönünün değiştirilmesi ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazları kullanın. Hibrit motor yol verici ürün gamı, acil duruş gibi çeşitli işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

Go to Product Detail Page for item 2297620
EM-PB-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi
EM-PB-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi
2297620

32 adete kadar arabirim sistemi cihazının PROFIBUS DP üzerinden daha yüksek seviyeli bir kontrolöre bağlantısı için ağ geçidi. Arabirim sistemi cihazları DIN ray konnektörleri aracılığıyla ağ geçidine bağlanır. DIN ray konnektörleri ürün ile birlikte teslim edilir.

Go to Product Detail Page for item 2901988
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi
2901988

32 adete kadar arabirim sistemi cihazının EtherNet/IP™ üzerinden daha yüksek seviyeli bir kontrolöre bağlantısı için ağ geçidi. Arabirim sistemi cihazları DIN ray konnektörleri aracılığıyla ağ geçidine bağlanır. DIN ray konnektörleri ürün ile birlikte teslim edilir.

Hibrit motor yol vericilerimizle avantajlarınız

  • Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile hızlı kablolama
  • 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
  • Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
  • Üst emniyet rölesi ile acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri üzerinden kolay grup kapatma
  • Motor yol vericiler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Yeni ürünler

DIN rayında IFS PROFIsafe gateway

IFS PROFIsafe gateway

Motor yol vericileriniz için emniyetli network

IFS PROFIsafe gateway, 15'e kadar motor yol vericinin kolay network entegrasyonunu sağlar. Motor yol vericilerinizin etkinleştirme girişlerini emniyetli şekilde değiştirin: Değerli I/O'ları kontrol seviyesinde kaydedin ve arayüz seviyesi için uygun maliyetli çözümü kullanın.

Temel özellikler

  • IFS cihazlarının PROFIsafe'e entegrasyonu
  • Güvenli dijital giriş ve çıkışlar
  • İlave dijital giriş ve çıkışlar
  • Trifaze motorlarda bireysel ve grup kapatma için fonksiyonel emniyet
  • Uygun maliyetli çözüm
  • Sadece 45 mm toplam genişlik

Avantajlarınız

  • Güvenli çıkışlarla motor yol vericilerin emniyetli kapatılması
  • Yalnızca 45 mm genişliğindeki kompakt tasarım sayesinde kontrol panosunda yerden tasarruf
  • İlave I/O'larla kolay genişletme seçenekleri
  • Otomasyon yazılımı veya clipx ENGINEER Cihaz Parametrelendirme Aracı vasıtasıyla hızlı konfigürasyon, durum izleme ve diyagnostik
  • Network adreslerini Interface sistemi (IFS) bus bağlantısıyla kaydedin

CONTACTRON hibrit teknolojisi

CONTACTRON hibrit teknolojisi

CONTACTRON hibrit teknolojisi ile 10 kat daha uzun motor yol verici servis ömrü

CONTRACTRON hibrit teknolojisi ile on kat daha uzun servis ömrünün keyfini çıkarın: Aşınmasız yarı iletken teknolojisi ve güçlü röle teknolojisinin birlikteliği sayesinde daha yüksek sistem sürekliliğini yaşayın.

Yüksek sistem sürekliliği için modüler hibrit motor yol vericiler

Yüksek sistem sürekliliği için modüler hibrit motor yol vericiler

Modüler hibrit motor yol vericiler

CONTACTRON pro, basit güvenlik entegrasyonu ve modüler genişleme seçenekleri sunan Phoenix Contact'ın yeni ürün gamıdır. Herşey hibrit teknoloji temelinde – fonksiyonel güvenlikte artan basitlik düzeyi, yüksek sistem sürekliliği ve kolay kullanım için

Hibrit motor yol vericilerle avantajlar

  • Üst emniyet rölesi ile acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri üzerinden kolay grup kapatma
  • Hibrit teknolojiyle 10 kat daha uzun servis ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Kolay kullanım: Ekonomik DIN ray konnektörü kullanılması, kablolama işçiliğinden ve dolayısıyla maliyetlerden tasarruf etmeniz anlamına gelir.
  • Opsiyonel röle modülü üzerinden motor durumu hakkında güvenilir geri bildirim
IO-Link ile hibrit motor yol vericileri kolayca ağa bağlayın

IO-Link ile hibrit motor yol vericileri kolayca ağa bağlayın

Ağ destekli motor yol vericiler

Fieldbus sistemlerine entegrasyon INTERFACE sistem bağlantısı kullanılarak gerçekleşir. Tüm yaygın fieldbus sistemleri için ilgili ağ geçitleri mevcuttur. Proses verilerinizi kolayca aktarın ve hem Arayüz sistemini hem de mevcut IO-Link versiyonlarını kullanarak cihazlarınızı hızlı şekilde ağa entegre edin. Alan ve kablo tasarrufundan faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda diyagnostik işlevlerinin de keyfini çıkarabilirsiniz. Özel işlem veri bağlantısı, uygulama gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur - ve buna dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dahildir.

Hibrit motor yol vericilerle avantajlar

  • Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
  • Ek kablaj olmadan IFS cihazlarına 24 V güç beslemesi
  • DIN ray konnektörü kilitleme konsepti ile diğer IFS cihazlarına hızlı bağlantı
  • Ağ geçidinde 8 dijital giriş ve 4 dijital çıkış ile I/O kartlara artık gerek yoktur (kontrolör)
Bağımsız motor yol vericiler: İhtiyaç-temelli fonksiyon seçimi ile maliyet tasarrufu

Bağımsız motor yol vericiler: İhtiyaç-temelli fonksiyon seçimi ile maliyet tasarrufu

Bağımsız motor yol vericiler

Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. 50 W - 3 kW asenkron motorların yönünü değiştirme ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazlar kullanılır. Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.

Bağımsız motor yol vericilerle avantajlar

  • İnce tasarım sayesinde daha az yer gerektirir: 22.5 mm toplam genişlik
  • Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
  • CONTACTRON hibrit motor yol verici ile yumuşak anahtarlama sayesinde hizmet ömrü 10 kat daha uzundur
  • 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
  • Entegre SIL 3 ve PL e emniyet fonksiyonu ile güvenli duruş