500 V AC'ye ve 2,4 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 230 V AC kontrol gerilimli, SIL 3/PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve acil durdurma işlevi
Hibrit motor yol vericiler
Hibrit motor yol vericilerimiz, bir geleneksel ters kontaktör ve motor korumasını bir tek cihazla değiştirir. Hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. Üç fazlı asenkron motorların yönünün değiştirilmesi ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazları kullanın. Hibrit motor yol verici ürün gamı, acil duruş gibi çeşitli işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.
500 V AC ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli ve vidalı bağlantı.
Bir konvansiyonel koruma devresine bir alternatif olarak hibrit motor yol verici. 3 A'ya kadar 3~ AC motorlara yol verir, SIL 3/PL e'ye kadar motor koruma ve acil durdurma sağlar. DIN ray konnektörü aracılığı ile grup kapatma, besleme ve röle genişletme olanaklıdır.
500 V AC'ye ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 230 V AC kontrol gerilimli, SIL 3 PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve acil durdurma işlevi
550 V AC'ye kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için kısa devre korumalı hibrit motor yol verici, 24 V DC giriş, 9 A çıkış akımı, acil durdurma ve ayarlanabilir aşırı yükte kapatma fonksiyonu. Yalnızca EM-RD adaptör, EM-RI adaptör veya güç dağıtım kartı ile birlikte kullanılabilir.
15 adede kadar arabirim sistemi cihazının PROFIsafe üzerinden daha yüksek seviyeli güvenli kontrolöre bağlanması için ağ geçidi. Sistem cihazları, DIN ray konnektörleri üzerinden ağ geçidine bağlanır. DIN ray konnektörleri ürün ile birlikte teslim edilir.
500 V AC'ye ve 2,4 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, SIL 3/PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve acil durdurma işlevi ve Push-in bağlantı
550 V AC'ye kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için kısa devre korumalı hibrit motor yol verici, 24 V DC giriş, 2,4 A çıkış akımı, acil durdurma ve ayarlanabilir aşırı yükte kapatma fonksiyonu. Yalnızca EM-RD ve EM-RI adaptörler veya güç dağıtım kartı ile birlikte kullanılabilir.
500 V AC'ye ve 3 A çıkış akımına kadar olan 3~ AC motorlara yol vermek için hibrit motor yol verici ağ kablosu, ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması, SIL 3/PL e'ye kadar acil durdurma işlevi ve Push-in bağlantı. IO-Link'e bağlantı
500 V AC ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların çalıştırılması için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli ve vidalı bağlantı.
Hibrit motor yol vericilerimizle avantajlarınız
- Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile hızlı kablolama
- 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
- Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
- Üst emniyet rölesi ile acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri üzerinden kolay grup kapatma
- Motor yol vericiler COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Yeni ürünler
IFS PROFIsafe gateway
Motor yol vericileriniz için emniyetli network
IFS PROFIsafe gateway, 15'e kadar motor yol vericinin kolay network entegrasyonunu sağlar. Motor yol vericilerinizin etkinleştirme girişlerini emniyetli şekilde değiştirin: Değerli I/O'ları kontrol seviyesinde kaydedin ve arayüz seviyesi için uygun maliyetli çözümü kullanın.
Temel özellikler
- IFS cihazlarının PROFIsafe'e entegrasyonu
- Güvenli dijital giriş ve çıkışlar
- İlave dijital giriş ve çıkışlar
- Trifaze motorlarda bireysel ve grup kapatma için fonksiyonel emniyet
- Uygun maliyetli çözüm
- Sadece 45 mm toplam genişlik
Avantajlarınız
- Güvenli çıkışlarla motor yol vericilerin emniyetli kapatılması
- Yalnızca 45 mm genişliğindeki kompakt tasarım sayesinde kontrol panosunda yerden tasarruf
- İlave I/O'larla kolay genişletme seçenekleri
- Otomasyon yazılımı veya clipx ENGINEER Cihaz Parametrelendirme Aracı vasıtasıyla hızlı konfigürasyon, durum izleme ve diyagnostik
- Network adreslerini Interface sistemi (IFS) bus bağlantısıyla kaydedin
CONTACTRON hibrit teknolojisi
CONTACTRON hibrit teknolojisi ile 10 kat daha uzun motor yol verici servis ömrü
CONTRACTRON hibrit teknolojisi ile on kat daha uzun servis ömrünün keyfini çıkarın: Aşınmasız yarı iletken teknolojisi ve güçlü röle teknolojisinin birlikteliği sayesinde daha yüksek sistem sürekliliğini yaşayın.
Yüksek sistem sürekliliği için modüler hibrit motor yol vericiler
Modüler hibrit motor yol vericiler
CONTACTRON pro, basit güvenlik entegrasyonu ve modüler genişleme seçenekleri sunan Phoenix Contact'ın yeni ürün gamıdır. Herşey hibrit teknoloji temelinde – fonksiyonel güvenlikte artan basitlik düzeyi, yüksek sistem sürekliliği ve kolay kullanım için
Hibrit motor yol vericilerle avantajlar
- Üst emniyet rölesi ile acil duruş işleminden sonra DIN ray konnektörleri üzerinden kolay grup kapatma
- Hibrit teknolojiyle 10 kat daha uzun servis ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
- Kolay kullanım: Ekonomik DIN ray konnektörü kullanılması, kablolama işçiliğinden ve dolayısıyla maliyetlerden tasarruf etmeniz anlamına gelir.
- Opsiyonel röle modülü üzerinden motor durumu hakkında güvenilir geri bildirim
IO-Link ile hibrit motor yol vericileri kolayca ağa bağlayın
Ağ destekli motor yol vericiler
Fieldbus sistemlerine entegrasyon INTERFACE sistem bağlantısı kullanılarak gerçekleşir. Tüm yaygın fieldbus sistemleri için ilgili ağ geçitleri mevcuttur. Proses verilerinizi kolayca aktarın ve hem Arayüz sistemini hem de mevcut IO-Link versiyonlarını kullanarak cihazlarınızı hızlı şekilde ağa entegre edin. Alan ve kablo tasarrufundan faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda diyagnostik işlevlerinin de keyfini çıkarabilirsiniz. Özel işlem veri bağlantısı, uygulama gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur - ve buna dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dahildir.
Hibrit motor yol vericilerle avantajlar
- Uygun ağ geçidiyle esnek ve doğrudan fieldbus bağlantısı
- Ek kablaj olmadan IFS cihazlarına 24 V güç beslemesi
- DIN ray konnektörü kilitleme konsepti ile diğer IFS cihazlarına hızlı bağlantı
- Ağ geçidinde 8 dijital giriş ve 4 dijital çıkış ile I/O kartlara artık gerek yoktur (kontrolör)
Bağımsız motor yol vericiler: İhtiyaç-temelli fonksiyon seçimi ile maliyet tasarrufu
Bağımsız motor yol vericiler
Kompakt hibrit motor yol vericilerle motorları güvenli şekilde anahtarlayın. 50 W - 3 kW asenkron motorların yönünü değiştirme ve korunması gerektiği durumlarda bu cihazlar kullanılır. Hibrit motor yol verici ürün gamı acil duruş ve motor koruma gibi işlevlere sahip direkt ve ters yol vericilerden oluşur.
Bağımsız motor yol vericilerle avantajlar
- İnce tasarım sayesinde daha az yer gerektirir: 22.5 mm toplam genişlik
- Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
- CONTACTRON hibrit motor yol verici ile yumuşak anahtarlama sayesinde hizmet ömrü 10 kat daha uzundur
- 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
- Entegre SIL 3 ve PL e emniyet fonksiyonu ile güvenli duruş