ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L - Hibrit motor yol vericiler
2905513

Hibrit motor yol verici, 550 V AC/2,4 A'ya kadar 3~ AC motorlarda yön değiştirmek için, 24 V DC giriş, sınıf 10 açma karakteristikleri, aşırı yük fonksiyonu, simetri izleme bulunmayan ve faz kaybı ve düşük yük algılama bulunmayan. 1-fazlı motorlar anahtarlanabilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler