BRIDGE- 5-1M
-
Köprü
2901544
3-fazlı döngü köprüsü, 5 CONTACTRON modülü için, Vidalı bağlantı ve 22,5 mm muhafaza genişliği bulunan, bağlantı kablosu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sadece vidalı bağlantılı CONTACTRON serileri ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS için uygundur
22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
Kablolamada önemli azalma
575 V AC/3 x 25 A'e kadar