BRIDGE- 2
-
Köprü
2900746
3-fazlı döngü köprüsü, CONTACTRON modülü için, vidalı bağlantılı ve 22,5 mm muhafaza genişliği, bağlantı kablosu: 0,3 m, yüksükler dahil.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sadece vidalı bağlantılı CONTACTRON serileri ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS için uygundur
22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
Kablolamada önemli azalma
575 V AC/3 x 25 A'e kadar