BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Köprü
2909899

3-fazlı döngü köprüsü, 4 CONTACTRON modülü için, Vidalı bağlantı ve 22,5 mm muhafaza genişliği bulunan, modüller arası kablo uzunluğu: 0,3 m, bağlantı kablosu: 2 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
575 V AC/3 x 25 A'e kadar