DNV
Onay kimliği: TAE000037SCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 33 A | - 10 |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 42 A | - 10 |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 42 A |