HC-M-03-CT-F - Kontak ara parça modülü
1414359

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 3, güç kontakları: 3, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler