Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Kontak ara parçası
1459657
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: COM, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, uygulama: Güç/sinyal, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Genel | CK4.0-ED.. krimp kontaklar için (güç devresi), CK1.6-ED... (kontrol devresi) |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Sadece plastik muhafaza içinde kullanılabilir |
| Seri | HC-COM |
| Uygulama | Güç/sinyal |
| Tasarım | COM |
| Kutup sayısı | 6 |
| Bağlantı profili | 4+2+PE |
| Kontak numaralama | 1 - 4 (Güç kontakları) |
| 11 - 12 (Kontrol kontakları) | |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Güç kontağı sayısı | 4 |
| Kontrol kontağı sayısı | 2 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,4 mm |
| Yükseklik | 44,1 mm |
| Uzunluk | 41,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 4 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı (Güç kontakları) |
| Krimp bağlantı (Kontrol kontakları) | |
| Krimp bağlantı (PE kontağı) | |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 1,5 mm² ... 10 mm² (Güç kontakları) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Kontrol kontakları) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 8 (Güç kontakları) |
| 26 ... 14 (Kontrol kontakları) | |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (HEAVYCON muhafaza içine monte etmek için tespit vidaları) |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² için) |
| 9,6 mm (Güç 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (10 mm² güç devresi) | |
| 6 mm (Sinyal 2,5 mm²) | |
| Nominal gerilim (III/3) | 400 V (Faz toprak güç kontakları) |
| 690 V (Faz faz güç kontakları) | |
| 250 V (Kontrol kontakları) | |
| Güç kontakları için nominal gerilim | 400/690 V |
| 250 | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Faz faz güç kontakları) |
| 4 kV (Kontrol kontakları) | |
| Nominal akım | 40 A (Güç kontakları) |
| 10 A (Kontrol kontakları) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, güç kontağı | Ag |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, kontrol kontağı | Ag (Au alternatifi) |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Ürün numarası | 1459657 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151849474 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Uyumlu Ürünler
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodlama elemanı 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663297
-
CP-HC-S - Kodlama profili 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimp kontak 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimp kontak 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimp kontak 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimp kontak 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dişi kontak 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimp kontak 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimp kontak 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimp kontak 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimp kontak 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimp kontak 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimp kontak 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Krimp kontak 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Krimp kontak 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Krimp kontak 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Krimp kontak 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimp kontak 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krimp kontak 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krimp kontak 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krimp kontak 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krimp kontak 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krimp kontak 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krimp kontak 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Kontak ara parçası 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montaj aleti 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Çıkarma aleti 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Dijital göstergeli sıkıştırma penseleri 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Sıkma pensesi 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018