Enerji depolama birimleri için konnektörler, enerji depolama sistemlerinin kolay kurulumu için

Enerji depolama sistemleri için konnektörler

Enerji depolama sistemlerinizi 1.500 V'ye kadar uygulamalar için - güç rayı aracılığıyla veya akü kutup konnektörü aracılığıyla takılabilir akü bağlantıları kullanarak - hızlı, güvenli ve uygun maliyetli biçimde kurun. Önden veya arkadan bağlantı için her iki bağlantı teknolojisinin avantajlarından da yararlanın. Özel uygulamanız için mükemmel biçimde uygun konnektör tipini kullanın.

Go to Product Detail Page for item 1231076
ES-C4F-S-CO1 - Konnektör
ES-C4F-S-CO1 - Konnektör
1231076

Konnektör, Ürün kapsamı: BPP, renk: kırmızı/siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm

Avantajlarınız

  • Geleceğe yönelik bağlantı teknolojisi: 1.500 V'a kadar gerilim
  • Esnek kullanım: Akü modülünün önünde veya arkasında bağlantılar mümkündür
  • Hızlı montaj: Geçmeli arayüz sayesinde %75 daha az kablolama işçiliği
  • Güvenli montaj ve bakım: Takılı değilken bile kapsamlı dokunma emniyeti
  • Dayanıklı bağlantı: Takma anındaki geri bildirim en yüksek düzeyde emniyet sağlar

Yeni ürünler

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı BPC serisi konnektörler

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri

Ters polariteye karşı korumalı invertör bağlantısı

Ev depolama uygulamalarına yönelik yeni konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur. Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde yanlış eşleşmeyi ve batarya kutuplarının kısa devre olmasını engeller.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 60 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V DC
  • Kablo kesiti: 6mm² … 16 mm²
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • Takma sayısı: 100

Avantajlarınız

  • Uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisi için gümüş kaplı kontaklar
  • Hatalı bağlantı olmaz: Batarya bağlantısı, mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
  • Emniyetli montaj: Takılı olmadığı zaman bile dokunma emniyetli batarya klemensleri
  • Çeşitli renkler: Batarya kutuplarının daha kolay markalanması

Batarya kutup konnektörleri

Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar

Polaritenin tersine dönmesine karşı korumalı olan BPC serisi konnektör, enerji depolama ünitelerinde kullanım için idealdir. Dönebilen ve dokunmaya karşı korumalı kontaklara ve mekanik kodlamaya sahip olan tek konumlu konnektör, batarya modüllerini bağlarken özellikle yüksek düzeyde esneklik ve güvenlik sağlar.

Temel özellikler

  • Nominal akım: 400 A'e kadar
  • Nominal gerilim: 1.500 V
  • Kablo kesiti: 16 mm² ... 120 mm²
  • Kirlilik sınıfı 2
  • IP65/IP67 koruma sınıfı
  • 100 takma sayısı

  • Mekanik kodlama ve renk kodlaması
  • UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0

Avantajlarınız

  • Mekanik ve renk kodlaması sayesinde hatasız bağlantı
  • Su geçirmez tasarım ve dokunmaya dayanıklı kontaklar sayesinde güvenilir kurulum
  • Yüksek şok ve titreşim direnci sayesinde tutarlı güç aktarımı
  • 360° döndürülebildiği ve çeşitli bağlantı yöntemlerine sahip olduğu için esneklik
  • İlgili tüm enerji depolama standartlarına uygunluk: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Ücretsiz numune
Özel numunenizi talep edin

Enerji depolama için bağlantı çözümlerimizi test etmek ister misiniz? Ücretsiz numune paketinizi talep edin ve konnektörlerimizin rahat kullanımını ilk elden deneyimleyin.

Ücretsiz numune talebi
Batarya konnektörleri
Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Serbest kablolama için batarya konnektörleri

Serbest kablolama için batarya konnektörleri

Ters polariteye karşı korumalı cihaz ve kablo bağlantıları enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir. Dönebilen tasarım, dokunma emniyeti ve mekanik kodlama özelliğine sahip konnektörler, akü kutuplarının bağlantısı konusunda yüksek derecede esneklik ve güvenlik sağlar.

  • 360°döndürülebilir: esnek kablo çıkışları için ideal
  • Hatalı bağlantı olmaz: Batarya bağlantısı mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
  • Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
  • Farklı renk versiyonları: batarya kutuplarının tanımlanmasını kolaylaştırır
  • Farklı cihaz bağlantı teknolojileriyle esnek montaj
Bara bağlantısı için konnektörler

Bara bağlantısı için konnektörler

Bara bağlantı konnektörleri enerji depolama sistemlerinde sürgülü sistemlerin montajını kolaylaştırır. Ters polarite korumalı konnektörler bir depolama sisteminin arka tarafına takılır ve 1.500 V'a kadar sistem voltajları için uygundur.

  • Hızlı kurulum: batarya modüllerinin raftaki güç rayına direkt kontağı
  • Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
  • Çeşitli uygulama alanları: Modüler tasarım, farklı akımlara olanak sağlar
  • Entegre arayüz bulunan sürgülü sistem: Kurulum sırasında kablaj işçiliği gerekmez
Ev depolama sistemleri için ters polarite korumalı konnektörler

Ev depolama sistemleri için batarya konnektörleri

Ev depolama uygulamalarına yönelik yeni konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur. Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde ve batarya-kutup kısa devrelerinde yanlış eşleşmeyi engeller.

• Uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisi için gümüş kaplı kontaklar
• Hatalı bağlantı olmaz: batarya bağlantısı mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
• Güvenli montaj: takılı olmadığı zaman bile dokunma emniyetli batarya klemensleri
• Çeşitli renkler: batarya kutuplarının kolay tanımlanması

Yenilenebilir enerji için depolama ortamı olarak enerji depolama sistemleri

Enerji depolama sistemleri, ne zaman üretildiklerine bakılmaksızın yenilenebilir enerjinin kendi kendine tüketilmesini sağlar. Bu nedenle, elektrik şebekeleri üzerindeki yükü hafifletmeye ve yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegrasyonunu desteklemeye önemli katkıda bulunurlar. Depolama sistemlerinde kullanım için optimize edilmiş özel bağlantı teknolojisi, bu depolama sistemlerini güvenli, güvenilir ve verimli şekilde bağlayabilmek için gereklidir.

Video: Geçmeli batarya bağlantılarıyla batarya depolama
1,500 V'a kadar enerji depolama sistemlerinin güvenli montajı YouTube

1.500 V'a kadar enerji depolama sistemlerinin hızlı ve güvenli montajı

Batarya depolama sistemleri için bara bağlantıları ve batarya konnektörleri emniyetli ve düşük maliyetlidir. Daha fazlasını buradaki videoda keşfedin

Video: Batarya konnektörlerinin montajı
Batarya konnektörlerinin çok kolay montajı YouTube

Batarya konnektörlerinin çok kolay montajı

Burada, Phoenix Contact'ın batarya konnektörlerini ve bara bağlantılarını kullanarak enerji depolama sistemlerini nasıl hızlı ve kolay bir şekilde monte edebileceğinizi göreceksiniz.

E-bülten
Enerji depolama için çözümler

Enerji depolama için uygun elektronik elemanlar ve muhafazalar hakkında bilgi edinin ve ihtiyaçlarınız için uygun bağlantı teknolojisini bulun. Açık ve anlaşılır ürün tabloları seçimi kolaylaştırır.

E-bülteni açın ve broşürü indirin
Enerji depolamaya yönelik çözümler için simgelerle birlikte yeşil batarya
İnteraktif görüntü haritası: Sektör birleştirme bağlantısı olan evde depolama, endüstriyel depolama ve şebeke ölçeğinde depolama
Endüstriyel depolama
Kesintisiz enerji temini için uzun zamandan beridir ticari bina ve fabrikalarda enerji depolama cihazları kullanılmaktadır. Yeni teknolojiler, enerji yönetiminde olası uygulama yelpazesini genişletiyor. Örneğin, tepe yükleri sınırlamak için enerji depolama cihazları kullanmak, şirketler için enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Endüstriyel depolama
Şebeke ölçeğinde depolama
Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, şebekeyi desteklemek için kullanılır. Örneğin, yetersiz şebeke altyapısına rağmen yüksek pik yüklere izin verirler – mesela, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarında. Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin bir başka kullanımı da enerji ticareti, yani elektriğin fiyatına bağlı olarak enerjinin depolanması ve teminidir.
Şebeke ölçeğinde depolama
Evde depolama
Bir fotovoltaik sistemle birleştiğinde, enerji depolama cihazları evlerde büyük bir rol oynar. Kişinin kendi evinde kullandığı ve ürettiği elektrik enerjisinin oranı önemli ölçüde artırılır ve kamu şebekesinde bir arıza olması durumunda kesinti olmadan otomatik tedarik mümkün olur.
Evde depolama