ES-FT-BPC-C 16-25 OG - Konnektör
1228824

Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: turuncu, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 16 mm2, maks. iletken kesiti: 25 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 120 A, Bağlantı yöntemi: Krimp

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması
Şok koruması
Hata önleme mekanizması takılı
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım