Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 95 mm2, maks. iletken kesiti: 120 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 350 A, Bağlantı yöntemi: Krimp
Enerji depolama sistemleri için konnektörler
Enerji depolama sistemlerinizi 1.500 V'ye kadar uygulamalar için - güç rayı aracılığıyla veya akü kutup konnektörü aracılığıyla takılabilir akü bağlantıları kullanarak - hızlı, güvenli ve uygun maliyetli biçimde kurun. Önden veya arkadan bağlantı için her iki bağlantı teknolojisinin avantajlarından da yararlanın. Özel uygulamanız için mükemmel biçimde uygun konnektör tipini kullanın.
Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 35 mm2, maks. iletken kesiti: 35 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 160 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 9,7 mm, maks. kablo çapı: 12,3 mm
Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: turuncu, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 95 mm2, maks. iletken kesiti: 120 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 350 A, Bağlantı yöntemi: Vida/Lehim bağlantısı
Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: turuncu, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 95 mm2, maks. iletken kesiti: 120 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 350 A, Bağlantı yöntemi: Krimp
Panel montaj çerçevesi, Ürün kapsamı: BBC, tasarım: Panel montaj çerçevesi, renk: siyah
Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: turuncu, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 16 mm2, maks. iletken kesiti: 25 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 120 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı
Güç depolama konnektörü için toz koruma kapağı, renk: Gri RAL7046, depolama ve taşıma için ortam sıcaklığı: -40°C ... 70°C, çalışma sıcaklığı: -20°C ... 105°C, halojensiz, mühendislik plastiği: UL94 HB, koruma sınıfı: IP65 (soketli)
Konnektör, Ürün kapsamı: BPP, renk: mavi/siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm
Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: turuncu, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 16 mm2, maks. iletken kesiti: 25 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 120 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: BPP, renk: mavi/siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 38 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, maks. kablo çapı: 5,8 mm
Avantajlarınız
- Geleceğe yönelik bağlantı teknolojisi: 1.500 V'a kadar gerilim
- Esnek kullanım: Akü modülünün önünde veya arkasında bağlantılar mümkündür
- Hızlı montaj: Geçmeli arayüz sayesinde %75 daha az kablolama işçiliği
- Güvenli montaj ve bakım: Takılı değilken bile kapsamlı dokunma emniyeti
- Dayanıklı bağlantı: Takma anındaki geri bildirim en yüksek düzeyde emniyet sağlar
Yeni ürünler
Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
Serbest kablolama için batarya konnektörleri
Ters polariteye karşı korumalı cihaz ve kablo bağlantıları enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir. Dönebilen tasarım, dokunma emniyeti ve mekanik kodlama özelliğine sahip konnektörler, akü kutuplarının bağlantısı konusunda yüksek derecede esneklik ve güvenlik sağlar.
- 360°döndürülebilir: esnek kablo çıkışları için ideal
- Hatalı bağlantı olmaz: Batarya bağlantısı mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
- Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
- Farklı renk versiyonları: batarya kutuplarının tanımlanmasını kolaylaştırır
- Farklı cihaz bağlantı teknolojileriyle esnek montaj
Bara bağlantısı için konnektörler
Bara bağlantı konnektörleri enerji depolama sistemlerinde sürgülü sistemlerin montajını kolaylaştırır. Ters polarite korumalı konnektörler bir depolama sisteminin arka tarafına takılır ve 1.500 V'a kadar sistem voltajları için uygundur.
- Hızlı kurulum: batarya modüllerinin raftaki güç rayına direkt kontağı
- Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
- Çeşitli uygulama alanları: Modüler tasarım, farklı akımlara olanak sağlar
- Entegre arayüz bulunan sürgülü sistem: Kurulum sırasında kablaj işçiliği gerekmez
Ev depolama sistemleri için batarya konnektörleri
Ev depolama uygulamalarına yönelik yeni konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur. Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde ve batarya-kutup kısa devrelerinde yanlış eşleşmeyi engeller.
• Uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisi için gümüş kaplı kontaklar
• Hatalı bağlantı olmaz: batarya bağlantısı mekanik kodlama ile ters polariteye karşı korumalıdır
• Güvenli montaj: takılı olmadığı zaman bile dokunma emniyetli batarya klemensleri
• Çeşitli renkler: batarya kutuplarının kolay tanımlanması
Yenilenebilir enerji için depolama ortamı olarak enerji depolama sistemleri
Enerji depolama sistemleri, ne zaman üretildiklerine bakılmaksızın yenilenebilir enerjinin kendi kendine tüketilmesini sağlar. Bu nedenle, elektrik şebekeleri üzerindeki yükü hafifletmeye ve yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegrasyonunu desteklemeye önemli katkıda bulunurlar. Depolama sistemlerinde kullanım için optimize edilmiş özel bağlantı teknolojisi, bu depolama sistemlerini güvenli, güvenilir ve verimli şekilde bağlayabilmek için gereklidir.
1.500 V'a kadar enerji depolama sistemlerinin hızlı ve güvenli montajı
Batarya depolama sistemleri için bara bağlantıları ve batarya konnektörleri emniyetli ve düşük maliyetlidir. Daha fazlasını buradaki videoda keşfedin
Batarya konnektörlerinin çok kolay montajı
Burada, Phoenix Contact'ın batarya konnektörlerini ve bara bağlantılarını kullanarak enerji depolama sistemlerini nasıl hızlı ve kolay bir şekilde monte edebileceğinizi göreceksiniz.