ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - Konnektör
1298075

bağlantı yöntemi

Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 95 mm2, maks. iletken kesiti: 120 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 350 A, Bağlantı yöntemi: Vida/Lehim bağlantısı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
Hata önleme mekanizması takılı
Şok koruması
Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması