SACC-P12FRD-4PL-CM SH PN
-
Konnektör
1438185
Konnektör, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı, Soket açılı M12 Push-Pull, kodlama: D, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder
Güvenilir ekranlı: Aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir 360° ekran bağlantısı
Açılı konnektörler ile esnek kablo çıkışları
Push-pull hızlı kilitleme sistemi sayesinde kurulum sırasında zamandan tasarruf