Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Komponent klemensi
3036534

Komponent klemensi, entegre diyotlu, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği 5,2 mm ya da 6,2 mm