UIKN 16 BU
-
N ayırma klemensi
3006166
N ayırma klemensi, Montaj talimatları:
Nötr barasını emniyetli şekilde sabitlemek için, her klemens dizisinin başında ve sonunda, ayrıca uzun klemens dizilerinde 20 cm'de bir destekler kullanılmalıdır., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 76 A, Özel ve karma bağlantı, 1. Katman bağlantısı sağda, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 2,5 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Genel | Montaj talimatları: Nötr barasını emniyetli şekilde sabitlemek için, her klemens dizisinin başında ve sonunda, ayrıca uzun klemens dizilerinde 20 cm'de bir destekler kullanılmalıdır. |
Ürün tipi | Tesisat klemensi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,43 W |
Nötr barasının akım taşıma kapasitesi | 140 A |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 16 mm² |
Sıkma torku ayırma sürgüsü | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
1. Katman bağlantısı sağda | |
Bağlantı yöntemi | Özel ve karma bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Kesit AWG | 12 ... 4 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 4 mm² ... 16 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 10 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Nominal akım | 76 A |
Maksimum yük akımı | 90 A (25 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 400 V |
Nominal kesit alanı | 16 mm² |
Genişlik | 12 mm |
Kapak genişliği | 1,8 mm |
Yükseklik | 43,5 mm |
NS 32'te derinlik | 52 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 47 mm |
NS 35/15'te derinlik | 54,5 mm |
Renk | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -40 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 16 mm² | 1,92 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 10 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 2,5 mm²/0,7 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Vida yivi | M3 |
Ürün numarası | 3006166 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1252 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918091385 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,185 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,185 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EK 116 - Güç klemensi 0401010
-
EK 135 - Güç klemensi 0401023
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007248
-
D-UK 4/10 BU - Kapak 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nötr iletken rayı 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nötr iletken rayı 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nötr iletken rayı 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Nötr barası 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Nötr barası 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Nötr barası 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Nötr barası 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Nötr barası 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Nötr barası 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Nötr barası 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Nötr barası 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Nötr barası 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Nötr barası 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Nötr barası 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Nötr barası 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Nötr barası 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Nötr barası 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Nötr barası 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nötr barası 0402006
-
AKG 16 BU - Bağlantı klemensi 0423014
-
AKG 35 BU - Bağlantı klemensi 0424013
-
IAK 16 - Dallandırma modülü 2715982
-
AB/NS - Taşıyıcı parça 1201141
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tornavida 1205066
-
AP-NLS N - Profil kapak 1013634
Avantajlarınız
Ayırma sürgülü vida
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018