Bağlantı klemensi - AKG 35 BU
0424013

Bağlantı klemensi, nom. gerilim: 300 V, nominal akım: 125 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj: Nötr barası, renk: mavi


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Klemens alanı montajı
Bağlantı sayısı 1
Satır sayısı 1

Maksimum yük akımı 125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Nominal durum için maksimum güç kaybı 4,06 W
Nominal akım IN 125 A
Nötr barasının akım taşıma kapasitesi 140 A

Nominal kesit 35 mm²
Maksimum yük akımı 125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Katman 1 üstte 1 altta 1
Vida yivi M6
Sıkma torku 3,2 ... 3,7 Nm
Kablo soyma uzunluğu 16 mm
Standarda uygun bağlantı IEC / EN 
İletken kesiti, tek telli 2,5 mm² ... 35 mm²
Kesit AWG 14 ... 2
Esnek iletken kesiti 2,5 mm² ... 35 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG] 14 ... 2
Çok telli iletken kesiti esnek (yüksük, plastik kılıf bulunmayan) 2,5 mm² ... 35 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) 2,5 mm² ... 35 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 1,5 mm² ... 16 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 1,5 mm² ... 16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 1,5 mm² ... 16 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 1,5 mm² ... 10 mm²
Nominal akım 125 A
Maksimum yük akımı 125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim 300 V
Nominal kesit alanı 35 mm²

Boyutlu çizim
Genişlik 14,3 mm
Yükseklik 40 mm
Uzunluk 27,3 mm

Renk mavi
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
İzolasyon malzemesi PA
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 125 °C

Sıcaklık artış testi
Gereksinim sıcaklık artış testi Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç Testi geçmiştir
Kısa süreli dayanım akımı 25 mm² 3 kA
Sonuç Testi geçmiştir

Mekanik kuvvet
Sonuç Testi geçmiştir
İletken hasarı ve gevşemesi için test
Dönme hızı 10 dev/dak
Devir 135
Kablo kesiti/ağırlık 2,5 mm²/0,7 kg
25 mm2/4,5 kg
35 mm2/6,8 kg
Sonuç Testi geçmiştir

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) -5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %

Standarda uygun bağlantı IEC / EN 

Montaj tipi Nötr barası

Ürün numarası 0424013
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Satış Kodu BE7
Ürün Kodu BE7331
Katalog Sayfası Sayfa 555C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002046
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 19,952 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 19,88 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141146
ECLASS-10.0.1 27141146
ECLASS-11.0 27141146

ETIM

ETIM 8.0 EC000001

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
135 A 18 - 2

UL Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
115 A 18 - 2
Kullanım grubu C
115 A 18 - 2
Kullanım grubu F
115 A 18 - 2

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok