WMT 4,2 (15X6)R
-
Kablo etiketi
0817235
Kablo etiketi, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 3 ... 4,2 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 4000, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kablo etiket üzerindeki iki pança doğru itilir. Bu şekilde etiket kablo üzerinde hizalanır
Farklı iletken ölçüleri için özel delik geometrisi güçlü eksenel destek sağlar
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm WMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir