US-WMT (10X4) VT
-
Kablo etiketi
0829276
Kablo etiketi, Kart, menekşe, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 112, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 10 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kablo markalama |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 112 |
Her sıradaki etiket sayısı | 14 |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 4,3 mm |
Derinlik | 0,5 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 10 mm |
Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
Renk | menekşe (RAL 4005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Taban eleman malzemesi | PVC |
Komponentler | silikon içermez |
Dış kablo çapı | 0,6 mm ... 7 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % bağıl nem. İşlem öncesi polietilen torbada saklanması önerilir. |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C ... 30 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 70 % |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | kaydırarak takma |
Ürün numarası | 0829276 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2219 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356612432 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,47 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,47 g |
Gümrük tarife no | 39204910 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
PATG 0/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013795
-
PATG 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013805
-
PATG 2/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013818
-
PATG 3/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013821
-
PATG HF 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014044
-
PATG HF 2/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014050
-
PATO 1/10 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013876
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termal transfer yazıcısı 5148888
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Avantajlarınız
US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Etiketli insert şeritleri sadece yaka eklenir. Bu kire karşı markalama korur.
Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018