BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı
1002329

UV inkjet teknolojisine sahip, entegre edilmiş "MARKING system App" tanımlama yazılımlı, UC, UCT, US ve UM biçimli plastik etiketlere ve metal etiketlere baskı yapmak için 7" dokunmatik renkli ekrana sahip CMYK çok renkli yazıcı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek değerli CMYK çok renkli baskı
Entegre markalama yazılımı ve grafik kullanıcı arabirimi sayesinde sezgisel ve zamandan tasarruf sağlayan kullanım
Markalama malzemelerinin derhal kullanılabilmesini mümkün kulan anında silinme dayanımına sahip markalama teknolojisi
Plastik ve metal plakalar klemenslerin, iletkenlerin, kabloların, cihazların ve tesislerin markalanması için hızlıca uygulanabilir
Standart (1200 dpi) ve yüksek çözünürlüklü (2400 dpi) baskı arasında ölçeklenebilir baskı çözünürlüğü
Çevreye duyarlı, emisyonsuz, Modern UV LED teknolojisine sahip yüksek hızlı yazıcı
Yazıcı takılan levhaların yönünü algılar ve gerektiğinde otomatik olarak baskı 180 ° döner