Giriş
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Distribütör bul
Teknolojiler
Ürün yapılandırma ve geliştirme
Ürün Uyumluluğu
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Motor, makine ve sistem izleme
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve optokuplörler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtım blokları
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler ve kablolar
Kontrolörler için sistem kablolaması
Marşaling panelleri
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Sensör/aktüatör kablolaması
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
Elektromanyetik uyumluluk filtreleri
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç dağıtıcılar
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal lambaları
Kablo hazırlama bulunan çalışan yardım sistemi
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Tesisat ve montaj malzemeleri
Yazıcılar
Yüksükler ve krimp konnektörler
Otomatikleştirin
Bulut Bilgi İşlem
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
Yazılım
Endüstriler & Uygulamalar
Endüstriler & Uygulamalar
Bir bakışta tüm uygulamalar
İŞLEM
Proses otomasyonu
Denizcilik ve Offshore
ENERJİ
Güç iletimi ve dağıtımı
Enerji depolama sistemleri için bağlantı teknolojisi
Konvansiyonel enerji üretimi
Güneş enerjisi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Otomotiv endüstrisi
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Cihaz ureticileri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Kontrol panosu çözümleri
ALTYAPI
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Bina otomasyonu
Akıllı Şehir
Akıllı Trafik
Akıllı Su
ELEKTROMOBILITE
Şarj altyapısı
Elektrikli araçlar
Şirket
ŞİRKET
Hakkımızda
Bizi harekete geçiren nedir
Dünya çapında lokasyonlar
İş ortakları, distribütörler ve tedarikçiler
Hizmet & Destek
Hizmet & destek
Dijital işletme
Markalama çözümleri için hizmetler
İletişim
My Phoenix Contact
Login/Register
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listem
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
Yazıcılar
UV LED yazıcılar
Magazin - BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)
Magazin - BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)
0802741
Magazin, genişlik: 76 mm, renk: beyaz
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Ayrıntıları
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Magazin
Ölçüler
Genişlik
76 mm
Uzunluk
120 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
beyaz
Malzeme
POM
Ticari Veriler
Ürün numarası
0802741
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BG1
Ürün Kodu
BG121Z
Katalog Sayfası
Sayfa 295C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356845809
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
55,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
44,67 g
Gümrük tarife no
90179000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-9.0
19149290
ECLASS-10.0.1
19149290
ECLASS-11.0
19140615
ETIM
ETIM 8.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
Avantajlarınız
BLUEMARK CLED yazıcı ile bağlantılı olarak, EMP-AL... magazini sayesinde yüksek derecede hassas konumlandırma ile baskı yapılabilir.