UV LED yazıcılar
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin
BM ID-ADAPTER PLATE-US
-
Magazin
1044355
UB tabakaların barındırılması için adaptör plakası
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Magazin
Ölçüler
Genişlik
106 mm
Yükseklik
314 mm
Derinlik
11 mm
Malzeme teknik özellikleri
RoHS uyumlu
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Tavsiye edilen depolama koşulları
23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.
Ticari Veriler
Ürün numarası
1044355
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BG1
Ürün Kodu
BG121Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626619460
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
96,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
92,3 g
Gümrük tarife no
84439990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
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
Aksesuarlar
BLUEMARK ID
-
Yazıcı
1003334
BLUEMARK ID COLOR
-
Yazıcı
1002329
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı