THERMOMARK PRIME, mobil ve sabit işletim için tasarlanmıştır. Bir 7 inç renkli dokunmatik ekran, yerleşik entegre "MARKING system app" markalama yazılımı ve değiştirilebilir pil grubu ile donatılmıştır. Kolayca, UCT, US ve UM formatında, yüksek kaliteli baskılı etiketler ve markalamalar oluşturabilirsiniz.
Tedarik kapsamı:
THERMOMARK PRIME, güç kaynağı - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), güç kablosu (pin konnektör yapısı tipi “F”) ve güç kablosu (pin konnektör yapısı tipi “B”), USB kablosu, mürekkep şeridi kartuşu - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magazin - TMP-US-MAG1 (0803341), magazin - TMP-UCT-MAG1 (0803342), klemens etiketi - UCT-TM 6 (0828736), plastik etiket - US-EMLP (85,6X54) (0828806), İngilizce ve Almanca basılı ve ciltli kullanım kılavuzu, destek CD'si
THERMOMARK PRIME
-
Termal transfer yazıcısı
5148888
Kart malzemeler için taşınabilir termal transfer yazıcısı, güç kaynağı ünitesi, Avrupa/ABD güç kablosu ve USB kablosu dahildir. Almanca ve İngilizce basılı kullanım kılavuzu. UCT-TM... tabakaları için magazin ve US-... kartları için magazin. Bir Ad./Pkt. içeriği, UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), mürekkep şeridi kartuşu = 70 m
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Markalama sistemi |
| Teslimat kapsamı | THERMOMARK PRIME, güç kaynağı ünitesi (pin konnektör yapısı tipi F ve pin konnektör yapısı tipi B, USB kablosu, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), Almanca ve İngilizce basılı ve ciltli kullanım kılavuzu, destek CD'si |
| İşaretleme | |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Cihaz özellikleri | |
| Baskı genişliği | 104 mm |
| Baskı çözünürlüğü | 300 dpi |
| İşletim sistemi | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Genişlik | 380 mm |
| Yükseklik | 122 mm |
| Uzunluk | 292 mm |
| Malzeme Plastik işaret levhaları | UCT |
| US |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 40 °C |
| Ürün numarası | 5148888 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BG1 |
| Ürün Kodu | BG1221 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626041834 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9.634 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9.000 g |
| Gümrük tarife no | 84433210 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Uyumlu Ürünler
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magazin 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magazin 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magazin 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazin 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magazin 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magazin 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magazin 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magazin 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magazin 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magazin 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magazin 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magazin 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magazin 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magazin 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magazin 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magazin 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magazin 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magazin 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magazin 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magazin 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magazin 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magazin 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magazin 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magazin 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magazin 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magazin 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazin 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magazin 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magazin 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magazin 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magazin 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magazin 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magazin 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Magazin 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Magazin 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Magazin 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magazin 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magazin 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magazin 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magazin 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magazin 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magazin 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magazin 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magazin 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
TMP/ACCU - Battery 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Güç kaynağı 0803672
-
TMP/CHARGER - Şarj cihazı 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kablo 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Pil yuvası kapağı 0803669
-
CLEANING STICK - Temizleme kalemi 5146697
-
TMP BAG - Taşıma çantası 0803674
-
TMP CASE - Kutu 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Taşıma çantası 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Orijinal ambalaj 1352571
Avantajlarınız
Tamamen entegre markalama yazılımı (MARKING system app) ve ayaklı çoklu-dokunmatik ekran sayesinde kolay veri girişi. PROJECT complete yazılımı üzerinden ek kontrol olanaklıdır
Pek çok çeşitli uygulamayı markalamaya yönelik 600'den fazla farklı markalama malzemesi sayesinde esnek uygulama alanları
Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile, 300 dpi baskı çözünürlüğünde bakım gerektirmeyen işletim
Değiştirilebilir yüksek performanslı yeniden şarj edilebilir piller sayesinde 100 % bağımsız
Malzeme ve mürekkep şeridi 10 saniyeden kısa bir sürede kolayca değiştirilebilir
Otomatik mürekkep şeridi, magazin ve malzeme algılama, yazdırma hatalarını önler
Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı; bir kart için 8 saniyeden az baskı süresi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018