THERMOMARK PRIME 2.0 için yedek batarya, NiMH 18 V DC, 2.1 Ah
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Baskı sistemi aksesuarları
Akü kontrollü gerilim
18,00 V
Pil
Akü kapasitesi
2,10 Ah
Pil kapasitesi
2,1 Ah
Akü teknolojisi
NiMH
Ürün numarası
0803668
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BG1
Ürün Kodu
BG122Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626247762
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
812,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
812,7 g
Gümrük tarife no
85078000
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL onaylı
Onay kimliği: UL-Recognized
EAC
Onay kimliği: KZ 27978
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.