THERMOMARK PRIME 2.0 kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi, entegre edilmiş MARKING system uygulaması ve değiştirilebilir aküye sahip, şebekeden bağımsız bir güç kaynağının kombinasyonudur. Hem mobil hem de sabit kullanım için tasarlanmıştır.
İletkenler ve kablolar, cihazlar ve sistemler için tanımlamaların yanı sıra klemens tanımlamalarını profesyonel ve verimli bir şekilde oluşturun. Yazıcı, MARKING sistemi ürün gamındaki tüm UCT, US ve UM kart malzemelerinin baskısı için uygundur. Entegre edilmiş markalama yazılımı ve standlı 7" çoklu dokunmatik ekran sayesinde kullanımı kolaydır ve markalama çözümleri oluştururken zaman kazandırır.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
Termal transfer yazıcısı
1472405
300 dpi baskı çözünürlüğü ile kart malzemelerine baskı işlemi için termal transfer yazıcısı. Entegre edilmiş "MARKING system uygulaması" ve değiştirilebilir akü grubuna sahip 7" renkli dokunmatik ekran sayesinde hem sabit hem de mobil kullanım için uygundur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-152549-M1-ULIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-152556-M1-ULEAC
Onay kimliği: KZ 27978UAE-RoHS
Onay kimliği: 196224/E26-05-204307ECAS
Onay kimliği: E26-05-204285Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre edilmiş markalama yazılımı ve standlı 7" çoklu dokunmatik ekran sayesinde markalama çözümlerini sahada kolayca tasarlayın. Masaüstü markalama yazılımı aracılığıyla ek kontrol mümkündür.
Değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü sayesinde tamamen bağımsızdır
Malzeme ve mürekkep şeridi 10 saniyeden kısa bir sürede kolayca değiştirilebilir
Otomatik mürekkep şeridi, magazin ve malzeme algılama, yazdırma hatalarını önler
Tüm kart malzemelerine 8 saniyeden kısa bir sürede hızlı ve yüksek kaliteli baskı
İlgili videolar doğrudan dokunmatik ekran üzerinden çağrılabildiği ve oynatılabildiği için tüm durum ve hata mesajlarının kolay kullanımı
300 dpi baskı çözünürlüğü, tüm geleneksel uygulamalar ve malzemeler için mutlak endüstri standardıdır
Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi ile verimli ve bakım gerektirmeyen çalışma