THERMOMARK PRIME şarj edilebilir akü (TMP/ACCU) için şarj cihazı, ters polarite koruması ve çalışma durumu göstergesi bulunan; çalışma gerilimi: 10,8 V - 24 V
TMP/ACCU'nun bir yazıcı olmaksızın şarj edilmesini olanaklı kılar
Şarj cihazının güç beslemesi, ya direkt olarak bir harici güç kaynağından (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) ya da birlikte teslim edilen kablo (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V) ile direkt olarak 12 V bir yolcu araç çakmağından (giriş gerilimi: 11 V - 14 V) sağlanır