Mürekkep şeridi - THERMOMARK-RIBBON 110-TC
0801371

Mürekkep şeridi, UCT..., US... ve UM... baskı ürünü grupları için THERMOMARK CARD'a yönelik, genişlik: 110 mm, renk: siyah


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Mürekkep şeridi

Genişlik 110 mm
Uzunluk 300 m

Renk siyah
Malzeme Polyester

Ortam koşulları
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Ürün numarası 0801371
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu BG1
Ürün Kodu BG1223
Katalog Sayfası Sayfa 35C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356637787
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 348,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 324,4 g
Gümrük tarife no 96121010
Menşe ülke FR


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-11.0 19140614
ECLASS-10.0.1 19140611

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok