Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - Bus modülü
2692322

Inline, Bus modülü, PROFIBUS DP, D-SUB-9 dişi konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s / 2 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

9-kut. D-SUB soket üzerinden PROFIBUS bağlantısı
PROFIBUS arabirimi ile mantık arasında elektriksel yalıtım
8 dijital giriş, 4 dijital çıkış (tümleşik)
Maksimum 16 PCP cihaz bağlantısı
Sınıf 1 ve sınıf 2 masterlar için DP/V1
PROFIBUS veri aktarım hızı 9,6 kbps ile 12 Mbps arasında
PROFIBUS adresinin ayarlanması için döner kodlama anahtarları
Desteklenen PROFIBUS adresleri 0 - 126 arası
I&M fonksiyonları
IO-Link call (firmware 2.0 veya üzeri)
PROFIsafe cihazların çalıştırılması