IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Celeron® N3350 işlemci, 32 GB eMMC veri depolama, 128 GB M.2 SSD, 2x COM port, ve Windows 10 Enterprise 2019 LTSC işletim sistemi
Box PC'ler
Kompakt box PC'lerimiz, geniş bir otomasyon görevleri yelpazesi için tasarlanmıştır - basit veri toplama işlemlerinden karmaşık IoT ve uç uygulamalara. DIN rayı veya duvar montajı ile son derece sağlam olan ve yer tasarrufu sağlayan bir tasarımın avantajlarından yararlanabilirsiniz. Gömülü PC'lerimiz ölçeklendirilebilir performansları ve geniş arayüz yelpazeleri sayesinde neredeyse her sektör ve uygulama için uygun IPC çözümünü sunar.
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
BL2 BPC 1501E-128-W10
- Box PC
1158235
BL2 BPC 1000
- Box PC
BL2 BPC 1000
- Box PC
2404777
IP20-sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji tasarruflu Intel® Celeron® çift çekirdekli işlemci N3350, 4 GB RAM, M.2 depolama, açık mini PCIe yuva, ve opsiyonel kablosuz bağlantı.
Box PC'lerimizin avantajları
- Endüstriyel sınıf fansız ve hareketli parça içermeyen kompakt tasarımla yüksek sistem sürekliliği
- Farklı montaj seçenekleriyle çok yönlü kullanım, örneğin DIN rayı üzerinde
- En yeni nesil güçlü ve enerji verimli Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® veya Core™ i işlemciler sayesinde uygulamaya göre işlemci performansı
- İsteğe bağlı genişletme kartları ve PCIe yuvaları aracılığıyla esnek genişleme
- TPM 2.0 ile güvenli donanım seçeneği