IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Celeron® N3350 işlemci, 32 GB eMMC veri depolama, 128 GB M.2 SSD, 2x COM port, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC işletim sistemi ve Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Box PC'ler
Kompakt box PC'lerimiz, geniş bir otomasyon görevleri yelpazesi için tasarlanmıştır - basit veri toplama işlemlerinden karmaşık IoT ve uç uygulamalara. DIN rayı veya duvar montajı ile son derece sağlam olan ve yer tasarrufu sağlayan bir tasarımın avantajlarından yararlanabilirsiniz. Gömülü PC'lerimiz ölçeklendirilebilir performansları ve geniş arayüz yelpazeleri sayesinde neredeyse her sektör ve uygulama için uygun IPC çözümünü sunar.
IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Celeron® N3350 işlemci, 32 GB eMMC veri depolama, 64 GB M.2 SSD, 2x COM port, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC işletim sistemi ve Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6211E işlemci, 8 GB LPDDR4 RAM ve 60 GB NVMe SSD yerleşik depolamaya sahip kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Atom® E3940 işlemcili, 64 GB eMMC
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY kiti Phoenix Contact endüstriyel PC'yi (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 veya Windows 10 IoT LTSC 2021 işletim sisteminden Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 işletim sistemine günceller. Yalnızca Windows işletim sistemiyle satılmış ve konfigüre edilmiş Phoenix Contact IPC güncellenebilir. Desteklenen IPC platformları: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
IP20 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Pentium® dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve M.2 depolama.
IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Celeron® N3350 işlemci, 32 GB eMMC veri depolama
Verimli, uzun süre kullanılabilir Intel Atom® x6413E işlemci, 16 GB LPDDR4 RAM ve 120 GB NVMe SSD yerleşik depolama ile kompakt IP30 sınıfı, fansız endüstriyel box PC (BPC).
IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Atom® E3940 işlemci, 64 GB eMMC ve Windows 10 Enterprise 2019 LTSC işletim sistemi.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE kiti Phoenix Contact endüstriyel PC'yi (IPC) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 veya Windows 10 IoT LTSC 2021 işletim sisteminden Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 işletim sistemine günceller. Yalnızca Windows işletim sistemiyle satılmış ve konfigüre edilmiş Phoenix Contact IPC güncellenebilir. Desteklenen IPC platformları: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Box PC'lerimizin avantajları
- Endüstriyel sınıf fansız ve hareketli parça içermeyen kompakt tasarımla yüksek sistem sürekliliği
- Farklı montaj seçenekleriyle çok yönlü kullanım, örneğin DIN rayı üzerinde
- En yeni nesil güçlü ve enerji verimli Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® veya Core™ i işlemciler sayesinde uygulamaya göre işlemci performansı
- İsteğe bağlı genişletme kartları ve PCIe yuvaları aracılığıyla esnek genişleme
- TPM 2.0 ile güvenli donanım seçeneği