ST 2,5-4L/2P-Z - Çok katlı klemens
3041998

Çok katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Her bağlantı noktası ayrı ayrı etiketlenebilir
Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm
Geçiş katları için