CSA
Onay kimliği: 158887EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Onay kimliği: 40042533| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 | |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||