UT 4 YE - Geçiş klemensi
3045114

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı