Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UT 16 YE - Geçiş klemensi
3044198

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 76 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 1,5 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Azaltıcı köprüler 2,5 itmeli terminal blokları, güç blokları oluşturmak için farklı bağlantı teknolojileri, örneğin, teknoloji itmeli ile UT 35 civata terminali ile birlikte terminal blokları bağlamak için kullanılabilir
CLIPLINE komple sistem köprülemeyi düşürmek için esnek seçenekler "CLIPLINE tam modüler klemens sistemi için Aksesuarlar" bulunabilir
Köprülerin azaltılması ile 35 mm ² Kolay ve zaman tasarrufu potansiyeli arz ve büyük akım ve kesitleri dağıtımı
Demiryolu uygulamaları için test edildi