DNV
Onay kimliği: TAE00001S9CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65779| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
Onay kimliği: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40020166| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1,5 - 16 | ||
ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExKEM06.0027U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |