CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alt kat | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| orta seviye | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA14.0014CCC
Onay kimliği: 2020322313000632UL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| üst kat | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| orta seviye | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |