IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-39956_A1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-119849Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
DNV
Onay kimliği: TAE00001CTcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950GL
Onay kimliği: 98876-96 HHNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EEx e II bölüm sertifikası | 690 V | 23 A | - 2,5 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |