UK 2,5 N BK - Geçiş klemensi
0719100

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

NS 35 ... ve NS 32 ... üzerinde kullanılabilir evrensel ayak
UK evrensel civata terminali serisi pratik uygulamalar için etkileyicidir tipik özelliklerine sahip
Sıkma uzayda terminal merkezi veya ekleme köprülerin sabit köprülerin aracılığıyla potansiyel dağılımı