Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STS 2,5 OG - Geçiş klemensi
3037478

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ön bağlantı sayesinde kullanıcı dostu kablolama
Düz terminal kutularının köşeli iletken giriş
2, 3 ya da 4 bağlantılı geçiş klemenslerinin şekli aynıdır
Gizli kablolama sistemleri kullanıldığı zaman büyük bir alan tasarrufu