CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
DNV
Onay kimliği: TAE000014HEAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA19.0011UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Onay kimliği: KIWA19ATEX0019UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tip muayene sertifikası | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |